• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bouchon série HP, forme HP

Bouchon série HP, forme HP
  • Remise sur volume

Coupling with dual opening and closing channels. The valve is seated at the moment the socket and plug are separated, and both the socket and plug are completely sealed.

[Features]
· Hidden open and closing coupling with built-in automatic opening and closing valve for both socket and plug.
· The valve is seated at the moment the socket and plug are separated, and both the socket and plug are completely sealed. The material of the main body is S45C which has been heat treated to provide excellent durability and abrasion resistance.
· Specially designed for high-pressure environments, so shock and vibration resistance are high, and the product is optimal for high-pressure hydraulic equipment and high-pressure gas. The structure offers extremely low pressure losses, so it is suitable for high-pressure hydraulic and pneumatic channels.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
HP-2P
HP-3P
HP-4P
HP-6P
HP-8P
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Dimension Lp
(mm)

15.59 €

Disponible 3 jours -20~1800~31.533

16.36 €

13 jours -20~1800~31.538

20.55 €

3 jours -20~1800~31.545

22.54 €

Disponible 3 jours -20~1800~31.548

34.96 €

Disponible 3 jours -20~1800~31.561

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de joint Filetage femelle conique Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps Acier doux (JIS-SC45C), zingage Matériau du joint Viton Fluide applicable Huile / Gaz inertes / Gaz activé
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Machines industrielles

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique