Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KC-02SF
Type | Standard | Type de raccord | Filetage femelle conique | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton (EN CW614N équiv.) | Matériau du joint | Viton | Fluide applicable | Eau |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::180 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::1 |
Dimension L(mm) | 51 | Dimension d (φ)(mm) | 6 | Taille de vis de montage | R1/4 |
Vous vous trouvez sur la page de Douille série KC, type SF, le numéro d'article est le suivant: KC-02SF.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KC-02SF.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles