Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KC-03SH
Type | Standard | Type de raccord | Pour montage sur flexible | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton (EN CW614N équiv.) | Matériau du joint | Viton | Fluide applicable | Eau |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::180 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::1 |
Dimension L(mm) | 61 | Dimension d (φ)(mm) | 7 | Dimensions du flexible | 3/8" |
Vous vous trouvez sur la page de Douille série KC, type SH, le numéro d'article est le suivant: KC-03SH.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KC-03SH.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles