Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton (EN CW614N équiv.) | Matériau du joint | Viton | Fluide applicable | Eau |
Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::180 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::1 |
Dimension d (φ)(mm) | 6 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimension L(mm)
Taille de vis de montage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles