• En raison du typhon au Japon / Tokyo, des retards de livraison peuvent survenir pour certains produits. Nous nous excusons pour tout inconvénient et vous remercions de votre compréhension.
  • Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Bouchon série KC, type PF

Bouchon série KC, type PF
  • Remise sur volume

[Features]
· Space-saving design which can be used also for a mold whose water port interval is narrow.
· Socket can be attached/removed with the long sleeve method while the plug is embedded in a mold.
· Easily connect and disconnect mold cooling water hoses.
· All the sizes and mount shapes are standardized to support extensive mold applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KC-01PF
KC-02PF
KC-03PF
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Dimension L
(mm)
Taille de vis de montage

2.72 €

Disponible 4 jours -20~1800~128R1/8

2.72 €

Disponible 4 jours -20~1800~131R1/4

2.97 €

Disponible 4 jours -20~1800~132R3/8

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de joint Filetage femelle conique Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps Laiton (EN CW614N équiv.) Fluide applicable Eau Environnement de fonctionnement, applications Standard
Dimension d (φ)(mm) 6

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique