Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Type | Standard | Type de raccord | Pour montage sur flexible | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton (EN CW614N équiv.) | Fluide applicable | Eau | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::180 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::1 | Dimension L(mm) | 42 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension d (φ)(mm)
Dimensions du flexible
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles