Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
KC-01PM |
KC-02PM |
KC-03PM |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension L (mm) | Dimension d (φ) (mm) | Taille de vis de montage | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.08 € | 1 | Disponible | 5 jours | 31 | 5.5 | Rc1/8 | |
3.22 € 1.42 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | 34 | 6 | Rc1/4 | |
3.41 € | 1 | Disponible | 5 jours | 35 | 6 | Rc3/8 |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Laiton (EN CW614N équiv.) | Fluide applicable | Eau | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::180 | Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::1 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Dimension L(mm)
Dimension d (φ)(mm)
Taille de vis de montage
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles