Douille série KS, type KS

Douille série KS, type KS
  • En promotion
  • Remise sur volume
A coupling with dual opening and closing channels. The socket and plug can both be completely sealed when separated.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KS-1S-BRS-FMP
KS-1S-SUS-FMP
KS-2S-BRS-FMP
KS-2S-SUS-FMP
KS-3S-BRS-FMP
KS-3S-SUS-FMP
KS-4S-BRS-FMP
KS-4S-SUS-FMP
KS-6S-BRS-FMP
KS-6S-SUS-FMP
KS-8S-BRS-FMP
KS-8S-SUS-FMP
KS-10S-SUS-FMP
KS-16S-SUS-FMP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Fluide applicable Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Dimension Ls
(mm)
Taille applicable T1
(Rc)

24.12 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile0~7.5481/8"

45.32 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~10481/8"

20.82 €

10.83 €

1 Disponible Jour même

Stock

Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile0~7.5581/4"

48.57 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~10581/4"

32.28 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile0~7.5653/8"

62.42 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~10653/8"

58.34 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile0~4.5721/2"

113.74 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~6.5721/2"

85.23 €

2 9 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile0~4.5883/4"

102.23 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~6.5883/4"

101.67 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile0~4.51021"

164.84 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~6.51021"

465.87 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~4.51151-1/4"

909.83 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~31322"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du joint Viton Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Tuyauterie d'installation / Équipements pour applications de physique et chimie
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::180

Assistance technique