Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Fluide applicable | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Dimension Lp (mm) | Taille applicable T2 (Rc) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.98 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 29 | 1/8" | ||
23.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~10 | 29 | 1/8" | |
14.94 € 7.17 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 36 | 1/4" | |
23.31 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~10 | 36 | 1/4" | |
17.62 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 40 | 3/8" | ||
28.20 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~10 | 40 | 3/8" | ||
27.39 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~4.5 | 44 | 1/2" | ||
42.87 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~6.5 | 44 | 1/2" | ||
38.80 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~4.5 | 52 | 3/4" | ||
58.67 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~6.5 | 52 | 3/4" | ||
56.72 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~4.5 | 62 | 1" | ||
99.89 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~6.5 | 62 | 1" | ||
219.23 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~4.5 | 70 | 1-1/4" | ||
416.55 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique | 0~3 | 80 | 2" |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Filetage femelle conique | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Viton | Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passages doubles | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Tuyauterie d'installation / Équipements pour applications de physique et chimie |
Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::180 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Fluide applicable
Dimension Lp(mm)
Taille applicable T2(Rc)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles