[Features]
· No need to operate the master valve when attaching/removing the plug because the automatic opening and closing valve built in to the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
• Both socket and plug are available for male and female screw connections and hose connections, which can be combined freely.
· The fitting portions of NL21-NL24 with the same dimensions are compatible.
• NL44 to NL‐48 are also compatible.
• The main materials include steel, brass and stainless steel, and the parts made of steel are hardened to ensure excellent durability and abrasion resistance.
• We offer a variety of products, such as various factory piping and hydro-pneumatic tool hose connections, providing you with the best products to suit a wide range of operating conditions and applications.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Matériau du corps principal | Fluide applicable | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Dimension L (mm) | Dimension d (φ) (mm) | Taille applicable T (Rc/R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.98 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 50.5 | 9 | 1/4" | |
9.75 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 50.5 | 9 | 1/4" | |
25.82 € | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 50.5 | 9 | 1/4" | |
15.36 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 52.5 | 9 | 3/8" | |
10.01 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 52.5 | 9 | 3/8" | |
27.09 € | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 52.5 | 9 | 3/8" | |
17.91 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 55.5 | 9 | 1/2" | |
10.61 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 55.5 | 9 | 1/2" | |
37.29 € | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 55.5 | 9 | 1/2" | |
20.72 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 59 | 20 | 1/2" | |
16.89 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 59 | 20 | 1/2" | |
39.85 € | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 59 | 20 | 1/2" | ||
21.99 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 62 | 20 | 3/4" | |
18.92 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 62 | 20 | 3/4" | |
44.94 € | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 62 | 20 | 3/4" | ||
27.09 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 65 | 20 | 1" | |
22.85 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 65 | 20 | 1" | |
73.00 € | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 65 | 20 | 1" |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Filetage femelle conique | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.