Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Voici comment faire le suivi de vos livraisons : pour les expéditions vers l’Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Douille série NL, type SM

Douille série NL, type SM
  • Remise sur volume

[Features]
· No need to operate the master valve when attaching/removing the plug because the automatic opening and closing valve built in to the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
• Both socket and plug are available for male and female screw connections and hose connections, which can be combined freely.
· The fitting portions of NL21-NL24 with the same dimensions are compatible.
• NL44 to NL‐48 are also compatible.
• The main materials include steel, brass and stainless steel, and the parts made of steel are hardened to ensure excellent durability and abrasion resistance.
• We offer a variety of products, such as various factory piping and hydro-pneumatic tool hose connections, providing you with the best products to suit a wide range of operating conditions and applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NL-22SM-BRS-NBR
NL-22SM-STL-NBR
NL-22SM-SUS-NBR
NL-23SM-BRS-NBR
NL-23SM-STL-NBR
NL-23SM-SUS-NBR
NL-24SM-BRS-NBR
NL-24SM-STL-NBR
NL-24SM-SUS-NBR
NL-44SM-BRS-NBR
NL-44SM-STL-NBR
NL-44SM-SUS-NBR
NL-46SM-BRS-NBR
NL-46SM-STL-NBR
NL-46SM-SUS-NBR
NL-48SM-BRS-NBR
NL-48SM-STL-NBR
NL-48SM-SUS-NBR
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Matériau du corps principal Fluide applicable Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Dimension L
(mm)
Dimension d (φ)
(mm)
Taille applicable T
(Rc/R)

14.98 €

Disponible 4 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air-20~800~1.555.571/4"

9.75 €

Disponible 4 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile-20~800~255.571/4"

25.82 €

Disponible 4 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air-20~800~255.571/4"

15.36 €

Disponible 4 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air-20~800~1.555.583/8"

10.01 €

Disponible 4 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile-20~800~255.583/8"

27.09 €

Disponible 4 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air-20~800~255.583/8"

16.64 €

Disponible 4 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air-20~800~1.559.591/2"

10.26 €

4 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile-20~800~259.591/2"

32.19 €

Disponible 4 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air-20~800~259.591/2"

20.72 €

Disponible 4 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air-20~800~1.564131/2"

16.89 €

Disponible 4 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile-20~800~264131/2"

39.85 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air-20~800~264131/2"

21.99 €

Disponible 4 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air-20~800~1.565163/4"

18.92 €

Disponible 4 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile-20~800~265163/4"

44.94 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air-20~800~265163/4"

24.53 €

Disponible 4 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air-20~800~1.569161"

20.81 €

Disponible 4 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile-20~800~269161"

67.88 €

4 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air-20~800~269161"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du joint Caoutchouc nitrile Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique