Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

  • Les informations relatives aux expéditions sont temporairement erronées suite à une erreur système. Vous pouvez suivre vos livraisons comme suit: S'il vous plaît suivre le numéro de suivi affiché comme suit. Pour les expéditions en Allemagne, suivez vos colis via: GLS. Pour les expéditions vers tous les autres pays européens, suivez vos colis via TNT / FedEX. Nous vous prions de nous excuser pour la gêne occasionnée.
  • Avis important : En raison du COVID-19, nos coûts d'importation de produits à l’Europe ont considérablement augmenté. Par conséquent, un supplément de 11,50 euros par livraison sera facturé à partir du 1er mai 2020. Pour plus d'informations, cliquez ici.

Accouplement écrou série NL, PB (SC)

Accouplement écrou série NL, PB (SC)
  • Remise sur volume

[Features]
· No need to operate the master valve every time the plug is attached/removed because the automatic opening and closing valve built into the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
· Both socket and plug are available for male screw connection, female screw connection, and hose connection, which can be combined freely.
· The box portions of NL21 to NL24 with the same dimensions are compatible with each other.
· NL44 to NL4B are also compatible.
· The main materials include steel, brass, and stainless steel, and the key steel parts are hardened to ensure excellent durability and abrasion resistance.
· Wide variety of products available, such as various factory piping and hydro-pneumatic tool hose connections, suitable for a wide range of operating conditions and applications.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NL-22PB-STL
NL-23PB-STL
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Plage de températures de fonctionnement
(°C)
Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Taille de flexible applicable, diamètre intérieur
(mm)
Taille de flexible applicable, diamètre extérieur
(mm)

2.02 €

Disponible 4 jours -20~800~2φ6.5φ10

2.02 €

4 jours -20~800~2φ8.5φ12.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à serrage d'écrou Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier SC (placage au chrome) Fluide applicable Air / Huile Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique