Série NL, accouplement d'écrou, type SB (SC)

Série NL, accouplement d'écrou, type SB (SC)
  • Remise sur volume
The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NL-22SB-STL-NBR
NL-23SB-STL-NBR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Taille de flexible applicable, diamètre intérieur
(mm)
Taille de flexible applicable, diamètre extérieur
(mm)

15.16 €

1 Disponible 5 jours φ6.5φ10

15.48 €

1 5 jours φ8.5φ12.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à serrage d'écrou Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier SC (placage au chrome) Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air / Huile
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::2

Assistance technique