Bouchon série NL, type PFF (SC)

Bouchon série NL, type PFF (SC)
  • Remise sur volume
The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

NL-22PFF-STL

Référence pièce
NL-22PFF-STL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

2.35 €

1 Disponible 5 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Matériau du corps principal Acier SC (placage au chrome) Fluide applicable Air / Huile Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique
Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80 Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::2
Dimension L(mm) 32 Dimension d (φ)(mm) 7.5 Taille applicable T(Rc/R) 1/4"G

Vous vous trouvez sur la page de Bouchon série NL, type PFF (SC), le numéro d'article est le suivant: NL-22PFF-STL.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article NL-22PFF-STL.

Assistance technique