[Features]
· No need to operate the master valve every time the plug is attached/removed because the automatic opening and closing valve built into the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
· Both socket and plug are available for male screw connection, female screw connection, and hose connection, which can be combined freely.
· The fitting portions of NL21–NL24 with the same dimension are compatible with each other.
· NL44–NL48 are also compatible.
· The main materials include steel, brass, and stainless steel, and the key steel parts are hardened to ensure excellent durability and abrasion resistance.
· Wide variety of products available, such as various factory piping and hydro-pneumatic tool hose connections, suitable for a wide range of operating conditions and applications.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Matériau du corps principal | Fluide applicable | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Dimension L (mm) | Dimension d (φ) (mm) | Taille applicable T (Rc/R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.13 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 36 | 7.5 | 1/4" | |
1.25 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 36 | 7.5 | 1/4" | |
11.79 € | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 36 | 7.5 | 1/4" | |
2.35 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 38 | 7.5 | 3/8" | |
1.27 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 38 | 7.5 | 3/8" | |
12.80 € | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 38 | 7.5 | 3/8" | |
10.26 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 41 | 7.5 | 1/2" | |
1.96 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 41 | 7.5 | 1/2" | |
13.82 € | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 41 | 7.5 | 1/2" | ||
11.28 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 41.5 | 12.5 | 1/2" | |
9.75 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 41.5 | 12.5 | 1/2" | |
18.41 € | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 41.5 | 12.5 | 1/2" | |
11.79 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 45 | 12.5 | 3/4" | |
10.46 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 45 | 12.5 | 3/4" | |
20.97 € | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 45 | 12.5 | 3/4" | |
15.36 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 54 | 12.5 | 1" | |
14.33 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 54 | 12.5 | 1" | |
35.24 € | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 54 | 12.5 | 1" |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Filetage femelle conique | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.