Bouchon série NL, type PH

Bouchon série NL, type PH
  • Remise sur volume
The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
NL-22PH-BRS
NL-22PH-STL
NL-22PH-SUS
NL-23PH-BRS
NL-23PH-STL
NL-23PH-SUS
NL-24PH-BRS
NL-24PH-STL
NL-24PH-SUS
NL-44PH-BRS
NL-44PH-STL
NL-44PH-SUS
NL-46PH-BRS
NL-48PH-BRS
NL-48PH-STL
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Fluide applicable Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Dimension L
(mm)
Dimension d (φ)
(mm)
Taille applicable T
(Rc/R)

3.66 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air0~1.55751/4"

1.82 €

1 Disponible 5 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile0~25751/4"

15.98 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~25751/4"

3.91 €

1 Disponible 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air0~1.5617.53/8"

2.05 €

1 Disponible 5 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile0~2617.53/8"

17.62 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~2617.53/8"

13.26 €

1 Disponible 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air0~1.5637.51/2"

3.25 €

1 Disponible 5 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile0~2637.51/2"

19.23 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~2637.51/2"

15.98 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air0~1.567.591/2"

13.26 €

1 5 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile0~267.591/2"

28.65 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Air0~267.591/2"

16.88 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air0~1.576.5133/4"

21.41 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Air0~1.586.518.51"

18.43 €

1 5 jours [Acier] Acier SC (placage au chrome)Air / Huile0~286.518.51"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Pour montage sur flexible Mâle/femelle Bouchon (mâle)
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80

Assistance technique