[This week's sale products]offered at special promotion price until March 29. No need to operate the master valve every time attaching/removing the plug, because the automatic opening and closing valve built-in to the socket opens/closes as the plug is attached/removed.
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce | Prix unitaire standard | Remise sur volume | Nombre de jours d'expédition? | Matériau du corps principal | Fluide applicable | Plage de températures de fonctionnement (°C) | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Dimension L (mm) | Dimension d (φ) (mm) | Taille applicable T (Rc/R) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.21 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 38 | 5 | 1/8" | |
1.27 € | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 38 | 5 | 1/8" | ||
2.12 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 40 | 7.5 | 1/4" | |
1.25 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 40 | 7.5 | 1/4" | |
11.79 € | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 40 | 7.5 | 1/4" | |
2.29 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 40 | 7.5 | 3/8" | |
2.01 € | Disponible |
Jour même
Stock | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 40 | 7.5 | 3/8" | |
12.80 € | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 40 | 7.5 | 3/8" | ||
9.75 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 46 | 7.5 | 1/2" | |
1.85 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 46 | 7.5 | 1/2" | |
13.82 € | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 46 | 7.5 | 1/2" | |
11.28 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 47.5 | 12.5 | 1/2" | |
9.75 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 47.5 | 12.5 | 1/2" | |
18.41 € | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 47.5 | 12.5 | 1/2" | |
11.79 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 51 | 12.5 | 3/4" | |
10.46 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 51 | 12.5 | 3/4" | |
20.97 € | Disponible | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 51 | 12.5 | 3/4" | |
14.33 € | Disponible | 4 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~1.5 | 54 | 12.5 | 1" | |
12.65 € | Disponible | 4 jours | [Acier] Acier SC (placage au chrome) | Air / Huile | -20~80 | 0~2 | 54 | 12.5 | 1" | |
32.19 € | 4 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Air | -20~80 | 0~2 | 54 | 12.5 | 1" |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard |
MISUMI
Prix standard 16.80 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 3.61 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 9.99 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 3.61 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.59 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NAGAHORI INDUSTRY
Prix standard 6.97 €
Nombre de jours d'expédition: 5 jours
MISUMI
Prix standard 5.10 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 5.63 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
MISUMI
Prix standard 1.59 €
Nombre de jours d'expédition: 1 jour
MISUMI
Prix standard 1.49 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NIHON PISCO
Prix standard 6.40 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
NIHON PISCO
Prix standard 2.22 €
Nombre de jours d'expédition: Jour même
Aidez-nous à améliorer notre site.
Donnez-nous votre avis sur le catalogue en ligne MISUMI.
Merci pour votre coopération.
Veuillez s'il vous plaît utiliser le formulaire si vous souhaitez obtenir une réponse rapide de notre part.