Douille série TS, type SF

Douille série TS, type SF
[Features]
· Both socket side and plug side adopt a two-way opening type coupling that does not include a valve mechanism.
· Optimal for piping routes which do not require shutoff fluid when separating the socket and plug.
· The internal structure generates less flow rate resistance, which results in less pressure loss; as a result, this product is suitable for pipes used with viscous fluid, steam, powder, etc.
· Both socket and plug are available for male screw connections, female screw connections, and hose connections, which can be combined freely.
· Wide variety of types, including nominal diameters, main body materials and O-ring material connection types are available.
· Selections can be made based on the intended application and use conditions

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS-1SF-BRS-FMP
TS-1SF-SUS-FMP
TS-2SF-BRS-FMP
TS-2SF-SUS-FMP
TS-3SF-BRS-FMP
TS-3SF-SUS-FMP
TS-4SF-SUS-FMP
TS-6SF-BRS-FMP
TS-6SF-SUS-FMP
TS-8SF-SUS-FMP
TS-12SF-BRS-FMP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Fluide applicable Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Dimension L
(mm)
Dimension d (φ)
(mm)
Taille applicable T
(Rc/R)

15.14 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~7.52551/8"

28.65 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Produit chimique0~102551/8"

17.44 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~7.53271/4"

28.65 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Produit chimique0~103271/4"

18.99 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~7.535123/8"

32.88 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Produit chimique0~1035123/8"

46.00 €

1 9 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Produit chimique0~1042131/2"

46.00 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~4.550193/4"

73.00 €

1 9 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Produit chimique0~6.550193/4"

111.02 €

1 9 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Produit chimique0~6.559261"

155.19 €

1 9 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~371421-1/2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Filetage femelle conique Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du joint Viton Structure de la valve Type à ouverture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Tuyauterie d'installation / Équipements pour applications de physique et chimie
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::180

Assistance technique