Douille série TS, type SM

Douille série TS, type SM
  • En promotion
  • Remise sur volume
Both the socket side and plug side adopt a two-way opening type coupling that does not have a valve mechanism. Optimal for piping lines that do not require fluid to be shutoff when separating the socket and plug.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
TS-1SM-BRS-FMP
TS-2SM-BRS-FMP
TS-2SM-SUS-FMP
TS-3SM-SUS-FMP
TS-4SM-BRS-FMP
TS-4SM-SUS-FMP
TS-6SM-BRS-FMP
TS-6SM-SUS-FMP
TS-8SM-BRS-FMP
TS-8SM-SUS-FMP
TS-10SM-BRS-FMP
TS-10SM-SUS-FMP
TS-12SM-BRS-FMP
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Matériau du corps principal Fluide applicable Plage de pression de fonctionnement
(MPa)
Dimension L
(mm)
Dimension d (φ)
(mm)
Taille applicable T
(Rc/R)

13.52 €

8.11 €

1 Disponible Jour même

Stock

Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~7.53051/8"

18.43 €

1 Disponible 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~7.54271/4"

30.25 €

1 Disponible 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Produit chimique0~104271/4"

34.72 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Produit chimique0~1045103/8"

28.20 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~7.554131/2"

42.03 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Produit chimique0~1054131/2"

48.57 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~4.564173/4"

77.08 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Produit chimique0~6.564173/4"

75.46 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~4.574241"

111.02 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Produit chimique0~6.574241"

137.02 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~386321-1/4"

219.23 €

1 5 jours Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.)Eau / Produit chimique0~486321-1/4"

161.68 €

1 5 jours Laiton (EN CW614N équiv.)Eau / Vapeur d'eau / Huile / Produit chimique0~395381-1/2"

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type fileté Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du joint Viton Structure de la valve Type à ouverture à passages doubles Environnement de fonctionnement, applications Standard / Tuyauterie d'installation / Équipements pour applications de physique et chimie
Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::180

Assistance technique