Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TS-1PH-BRS |
TS-2PH-BRS |
TS-2PH-SUS |
TS-3PH-BRS |
TS-6PH-BRS |
TS-6PH-SUS |
TS-8PH-BRS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Fluide applicable | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Dimension L (mm) | Dimension d (φ) (mm) | Taille applicable T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 42 | 3 | 1/8" | |
11.00 € | 1 | Disponible | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 53 | 5 | 1/4" | |
15.98 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Produit chimique | 0~10 | 53 | 5 | 1/4" | ||
11.45 € | 1 | Disponible | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 60 | 7 | 3/8" | |
23.22 € | 1 | Disponible | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~4.5 | 80 | 15 | 3/4" | |
33.46 € | 1 | Disponible | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Produit chimique | 0~6.5 | 80 | 15 | 3/4" | |
34.72 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~4.5 | 96 | 19 | 1" |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Pour montage sur flexible | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Structure de la valve | Type à ouverture à passages doubles | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Tuyauterie d'installation / Équipements pour applications de physique et chimie | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::180 |
Configurer
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Fluide applicable
Dimension L(mm)
Dimension d (φ)(mm)
Taille applicable T(Rc/R)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles