Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
TS-1PM-BRS |
TS-1PM-SUS |
TS-2PM-BRS |
TS-2PM-SUS |
TS-3PM-BRS |
TS-3PM-SUS |
TS-4PM-BRS |
TS-4PM-SUS |
TS-6PM-BRS |
TS-6PM-SUS |
TS-8PM-BRS |
TS-8PM-SUS |
TS-10PM-BRS |
TS-10PM-SUS |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Matériau du corps principal | Fluide applicable | Plage de pression de fonctionnement (MPa) | Dimension L (mm) | Dimension d (φ) (mm) | Taille applicable T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.78 € | 1 | Disponible |
Jour même
Stock | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 32 | 5 | 1/8" | |
15.14 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Produit chimique | 0~10 | 32 | 5 | 1/8" | ||
10.43 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 38 | 7 | 1/4" | ||
14.36 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Produit chimique | 0~10 | 38 | 7 | 1/4" | ||
10.85 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 43 | 10 | 3/8" | ||
17.71 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Produit chimique | 0~10 | 43 | 10 | 3/8" | ||
16.00 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~7.5 | 52 | 13 | 1/2" | ||
21.30 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Produit chimique | 0~10 | 52 | 13 | 1/2" | ||
21.99 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~4.5 | 59 | 17 | 3/4" | ||
34.29 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Produit chimique | 0~6.5 | 59 | 17 | 3/4" | ||
32.88 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~4.5 | 74 | 24 | 1" | ||
55.86 € | 1 | 9 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Produit chimique | 0~6.5 | 74 | 24 | 1" | ||
85.43 € | 1 | 5 jours | Laiton (EN CW614N équiv.) | Eau / Vapeur d'eau / Huile | 0~3 | 83 | 32 | 1-1/4" | ||
98.62 € | 1 | 5 jours | Acier inoxydable (EN 1.4305 équiv. / EN 1.4301 équiv.) | Eau / Produit chimique | 0~4 | 83 | 32 | 1-1/4" |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Bouchon (mâle) |
---|---|---|---|---|---|
Structure de la valve | Type à ouverture à passages doubles | Environnement de fonctionnement, applications | Standard / Tuyauterie d'installation / Équipements pour applications de physique et chimie | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::180 |
Configurer
Stock
Propriétés de base
Matériau du corps principal
Fluide applicable
Dimension L(mm)
Dimension d (φ)(mm)
Taille applicable T(Rc/R)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles