Douille série YNL, type SB (Numéros de référence)

Douille série YNL, type SB
  • Remise sur volume
The valve built in to the socket automatically opens/closes as the plug is attached/removed, keeping you from having to operate the master valve.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
YNL-22SB-STL-NBR
YNL-23SB-STL-NBR
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Dimension L
(mm)
Dimension d (φ)
(mm)
Taille de flexible applicable, diamètre intérieur
(mm)
Taille de flexible applicable, diamètre extérieur
(mm)

18.43 €

1 Disponible 5 jours 595.56.510

18.85 €

1 Disponible 5 jours 617.58.512.5

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Standard Type de raccord Type à serrage d'écrou Mâle/femelle Douille (femelle)
Matériau du corps principal Acier SC (placage au chrome) Matériau du joint Caoutchouc nitrile Fluide applicable Air
Structure de la valve Type à ouverture / fermeture à passage unique Environnement de fonctionnement, applications Standard Plage de températures de fonctionnement(°C) -20::80
Plage de pression de fonctionnement(MPa) 0::2

Assistance technique