Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
YNL-22SM-STL-NBR |
YNL-23SM-STL-NBR |
YNL-24SM-STL-NBR |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Dimension L (mm) | Dimension d (φ) (mm) | Taille applicable T (Rc/R) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 5 jours | 55 | 7 | 1/4" | ||
15.53 € | 1 | 5 jours | 56 | 8 | 3/8" | ||
16.22 € | 1 | 5 jours | 59 | 9 | 1/2" |
Loading...
Type | Standard | Type de raccord | Type fileté | Mâle/femelle | Douille (femelle) |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du corps principal | Acier SC (placage au chrome) | Matériau du joint | Caoutchouc nitrile | Fluide applicable | Air |
Structure de la valve | Type à ouverture / fermeture à passage unique | Environnement de fonctionnement, applications | Standard | Plage de températures de fonctionnement(°C) | -20::80 |
Plage de pression de fonctionnement(MPa) | 0::2 |
Configurer
Propriétés de base
Dimension L(mm)
Dimension d (φ)(mm)
Taille applicable T(Rc/R)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles