Pièce de raccordement Molco à pression, coude à 90° pour tuyaux en acier inoxydable

Pièce de raccordement Molco à pression, coude à 90° pour tuyaux en acier inoxydable
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
90E-30
90E-50
90E-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité (diamètre nominal Su)

33.72 €

1 7 jours 30

60.10 €

1 7 jours 50

94.57 €

1 7 jours 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80
Méthode de construction Type à presse Unités commandées 1 pièce

Assistance technique