Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
45E-13 |
45E-20 |
45E-25 |
45E-30 |
45E-40 |
45E-50 |
45E-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Quantité (diamètre nominal Su) | |
---|---|---|---|---|---|
8.01 € | 1 | 7 jours | 13 | ||
11.22 € | 1 | 7 jours | 20 | ||
13.37 € | 1 | 7 jours | 25 | ||
35.82 € | 1 | 7 jours | 30 | ||
46.08 € | 1 | 7 jours | 40 | ||
56.80 € | 1 | 7 jours | 50 | ||
86.93 € | 1 | 7 jours | 60 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Coude à 45° | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA | Température maximale de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Méthode de construction | Type à presse | Unités commandées | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Quantité (diamètre nominal Su)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles