• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Coude à 45° de douille à une extrémité pour pièce de raccordement Molco à pression, pour tuyaux en acier inoxydable

Coude à 45° de douille à une extrémité pour pièce de raccordement Molco à pression, pour tuyaux en acier inoxydable
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
45SE-13
45SE-20
45SE-25
45SE-30
45SE-40
45SE-50
45SE-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité (diamètre nominal Su)

13.46 €

1 7 jours 13

16.46 €

1 7 jours 20

20.76 €

1 7 jours 25

60.27 €

1 7 jours 30

74.79 €

1 7 jours 40

83.27 €

1 7 jours 50

125.79 €

1 7 jours 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à 45° Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80
Méthode de construction Type à presse Unités commandées 1 pièce

Assistance technique