Douille pour pièce de raccordement Molco à pression pour tuyaux en acier inoxydable

Douille pour pièce de raccordement Molco à pression pour tuyaux en acier inoxydable
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
S-13
S-20
S-25
S-30
S-40
S-50
S-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité (diamètre nominal Su)

5.06 €

1 7 jours 13

7.11 €

1 7 jours 20

8.05 €

1 7 jours 25

23.26 €

1 7 jours 30

28.60 €

1 7 jours 40

32.59 €

1 7 jours 50

49.00 €

1 7 jours 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type à presse
Unités commandées 1 pièce

Assistance technique