Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
R-20X13 |
R-25X13 |
R-25X20 |
R-30X13 |
R-30X20 |
R-30X25 |
R-40X13 |
R-40X20 |
R-40X25 |
R-40X30 |
R-50X13 |
R-50X20 |
R-50X25 |
R-50X30 |
R-50X40 |
R-60X13 |
R-60X20 |
R-60X25 |
R-60X30 |
R-60X40 |
R-60X50 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Quantité (diamètre nominal Su) | Diamètre nominal (Su) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
9.41 € | 1 | 7 jours | 20 | 13 | ||
17.24 € | 1 | 7 jours | 25 | 13 | ||
13.63 € | 1 | Disponible | 7 jours | 25 | 20 | |
30.21 € | 1 | 7 jours | 30 | 13 | ||
30.08 € | 1 | 7 jours | 30 | 20 | ||
26.98 € | 1 | 7 jours | 30 | 25 | ||
38.50 € | 1 | 7 jours | 40 | 13 | ||
38.56 € | 1 | 7 jours | 40 | 20 | ||
37.32 € | 1 | 7 jours | 40 | 25 | ||
35.31 € | 1 | 7 jours | 40 | 30 | ||
57.80 € | 1 | 7 jours | 50 | 13 | ||
56.89 € | 1 | 7 jours | 50 | 20 | ||
46.34 € | 1 | 7 jours | 50 | 25 | ||
44.88 € | 1 | 7 jours | 50 | 30 | ||
40.40 € | 1 | 7 jours | 50 | 40 | ||
80.52 € | 1 | 7 jours | 60 | 13 | ||
76.89 € | 1 | 7 jours | 60 | 20 | ||
72.86 € | 1 | 7 jours | 60 | 25 | ||
65.53 € | 1 | 7 jours | 60 | 30 | ||
60.96 € | 1 | 7 jours | 60 | 40 | ||
55.06 € | 1 | 7 jours | 60 | 50 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Réducteur | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Pression de service max.(MPa) | 1 | Traitement de surface | NA | Température maximale de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Méthode de construction | Type à presse | Unités commandées | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Quantité (diamètre nominal Su)
Diamètre nominal (Su) 2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles