Tuyau court avec réducteur, pour pièce de raccordement Molco à pression, pour tuyaux en acier inoxydable

Tuyau court avec réducteur, pour pièce de raccordement Molco à pression, pour tuyaux en acier inoxydable
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

RP-20X13

Référence pièce
RP-20X13
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

18.35 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Réducteur Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80
Méthode de construction Type à presse Quantité (diamètre nominal Su) 20 Diamètre nominal (Su) 2 13
Unités commandées 1 pièce

Vous vous trouvez sur la page de Tuyau court avec réducteur, pour pièce de raccordement Molco à pression, pour tuyaux en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: RP-20X13.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article RP-20X13.

Assistance technique