Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
C-13 |
C-20 |
C-25 |
C-30 |
C-40 |
C-50 |
C-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Quantité (diamètre nominal Su) | |
---|---|---|---|---|---|
8.36 € | 1 | 7 jours | 13 | ||
9.59 € | 1 | 5 jours | 20 | ||
11.10 € | 1 | 5 jours | 25 | ||
32.51 € | 1 | 7 jours | 30 | ||
41.21 € | 1 | 7 jours | 40 | ||
46.45 € | 1 | 7 jours | 50 | ||
56.72 € | 1 | 7 jours | 60 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Autre | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable | Pression de service max.(MPa) | 1 |
Traitement de surface | NA | Température maximale de fonctionnement(°C) | 0::80 | Méthode de construction | Type à presse |
Unités commandées | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Quantité (diamètre nominal Su)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles