Douille de raccord union pour pièce de raccordement Molco à pression, pour tuyaux en acier inoxydable

Douille de raccord union pour pièce de raccordement Molco à pression, pour tuyaux en acier inoxydable
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
US-13X1/2
US-13X3/4
US-20X1/2
US-20X3/4
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal 3 Quantité (diamètre nominal Su)

23.70 €

1 7 jours 1/213

41.02 €

1 7 jours 3/413

26.44 €

1 7 jours 1/220

43.40 €

1 7 jours 3/420

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80
Méthode de construction Type à presse Unités commandées 1 pièce

Assistance technique