Pièce de raccordement Molco à pression, MTE, pour tuyaux en acier inoxydable

Pièce de raccordement Molco à pression, MTE, pour tuyaux en acier inoxydable

Détails du produit:

Référence fabricant: MTE-13X1/2

Marque: BENKAN

Prix: 17.97

Délai de livraison: 7 jours

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MTE-13X1/2

Référence pièce
MTE-13X1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

17.97 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 1
Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type à presse
Diamètre nominal 3 1/2 Quantité (diamètre nominal Su) 13 Unités commandées 1 pièce

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement Molco à pression, MTE, pour tuyaux en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: MTE-13X1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MTE-13X1/2.

Assistance technique