Pièce de raccordement Molco à pression, MTS, pour tuyaux en acier inoxydable

Pièce de raccordement Molco à pression, MTS, pour tuyaux en acier inoxydable
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

MTS-20X1/2

Référence pièce
MTS-20X1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

40.85 €

1 7 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80
Méthode de construction Type à presse Diamètre nominal 3 1/2 Quantité (diamètre nominal Su) 20
Unités commandées 1 pièce

Vous vous trouvez sur la page de Pièce de raccordement Molco à pression, MTS, pour tuyaux en acier inoxydable, le numéro d'article est le suivant: MTS-20X1/2.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article MTS-20X1/2.

Assistance technique