Pièce de raccordement Molco à pression, raccord union d'isolation (pour tuyaux en acier à garniture en chlorure de vinyle)

Pièce de raccordement Molco à pression, raccord union d'isolation (pour tuyaux en acier à garniture en chlorure de vinyle)
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
IUV-13X1/2
IUV-20X3/4
IUV-25X1
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal 3 Quantité (diamètre nominal Su)

59.29 €

1 7 jours 1/213

75.57 €

1 7 jours 3/420

89.34 €

1 7 jours 125

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents Type de connexion - Diamètre différent du tube Raccord union droit Matériau du tuyau applicable Acier
Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::40
Méthode de construction Type à presse Unités commandées 1 pièce

Assistance technique