Pièce de raccordement Molco à pression, tuyau droit à adaptateur mâle avec siège pour tuyaux en acier inoxydable

Pièce de raccordement Molco à pression, tuyau droit à adaptateur mâle avec siège pour tuyaux en acier inoxydable
  • Remise sur volume
A long-selling product with a track record of 37 years in water/hot water supply piping.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
ZFA-13X1/2
ZFA-20X1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité (diamètre nominal Su)

36.83 €

1 Disponible 7 jours 13

41.08 €

1 7 jours 20

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Raccord femelle droit Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion Rc Pression de service max.(MPa) 1 Traitement de surface NA
Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type à presse Diamètre nominal 3 1/2
Unités commandées 1 pièce

Assistance technique