Coude à 90° à double pression avec fonction de sécurité, pour tuyaux en acier inoxydable

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WP-90E-20X13
WP-90E-30
WP-90E-40
WP-90E-50
WP-90E-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Type de connexion Type de connexion - Diamètre identique du tube Type de connexion - Diamètre différent du tube Quantité (diamètre nominal Su) Diamètre nominal (Su) 2

22.60 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents-Coude à 90°2013

34.83 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesCoude à 90°-30-

46.83 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesCoude à 90°-40-

60.82 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesCoude à 90°-50-

94.24 €

1 7 jours Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiquesCoude à 90°-60-

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA
Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Presse avec fonction de sécurité Unités commandées 1 pièce

Assistance technique