Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WP-90CE-13 |
WP-90CE-20 |
WP-90CE-25 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Quantité (diamètre nominal Su) | |
---|---|---|---|---|---|
13.21 € | 1 | 7 jours | 13 | ||
14.36 € | 1 | 7 jours | 20 | ||
19.50 € | 1 | 7 jours | 25 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Type de connexion - Diamètre identique du tube | Coude à 90° | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable |
Pression de service max.(MPa) | 2 | Traitement de surface | NA | Température maximale de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Méthode de construction | Presse avec fonction de sécurité | Unités commandées | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Quantité (diamètre nominal Su)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles