Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Type de connexion | Type de connexion - Diamètre différent du tube | Quantité (diamètre nominal Su) | Diamètre nominal (Su) 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.13 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | - | 13 | - | ||
24.46 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | - | 20 | - | ||
30.56 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 20 | 13 | ||
39.32 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | - | 25 | - | ||
39.56 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 25 | 13 | ||
39.62 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 25 | 20 | ||
58.45 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | - | 30 | - | ||
62.37 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 30 | 13 | ||
62.46 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 30 | 20 | ||
62.57 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 30 | 25 | ||
76.75 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | - | 40 | - | ||
83.01 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 40 | 13 | ||
83.10 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 40 | 20 | ||
83.16 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 40 | 25 | ||
83.72 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 40 | 30 | ||
95.16 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | - | 50 | - | ||
88.38 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 50 | 13 | ||
88.47 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 50 | 20 | ||
88.52 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 50 | 25 | ||
89.06 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 50 | 30 | ||
89.56 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 50 | 40 | ||
128.71 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | - | 60 | - | ||
124.29 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 60 | 20 | ||
122.21 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 60 | 25 | ||
122.63 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 60 | 30 | ||
123.30 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 60 | 40 | ||
123.48 € | 1 | 7 jours | Tuyau⇔Tuyau, diamètres différents | Raccord en T | 60 | 50 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable | Pression de service max.(MPa) | 2 | Traitement de surface | NA |
Température maximale de fonctionnement(°C) | 0::80 | Méthode de construction | Presse avec fonction de sécurité | Unités commandées | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Type de connexion
Type de connexion - Diamètre différent du tube
Quantité (diamètre nominal Su)
Diamètre nominal (Su) 2
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles