• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 21/4/2024 à 0:00 (CET) 22/4/2024. Nous nous excusons pour le désagrément.

Compatible avec tuyau en acier inoxydable, double pression avec fonction de sécurité, douille

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
WP-S-13
WP-S-20
WP-S-25
WP-S-30
WP-S-40
WP-S-50
WP-S-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Quantité (diamètre nominal Su)

10.74 €

1 7 jours 13

15.87 €

1 7 jours 20

16.32 €

1 7 jours 25

23.47 €

1 7 jours 30

32.68 €

1 7 jours 40

40.82 €

1 7 jours 50

60.38 €

1 7 jours 60

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 2
Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Presse avec fonction de sécurité
Unités commandées 1 pièce

Assistance technique