Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
WP-BS-13 |
WP-BS-20 |
WP-BS-25 |
WP-BS-30 |
WP-BS-40 |
WP-BS-50 |
WP-BS-60 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Quantité (diamètre nominal Su) | |
---|---|---|---|---|---|
22.14 € | 1 | 7 jours | 13 | ||
21.06 € | 1 | 7 jours | 20 | ||
28.68 € | 1 | 7 jours | 25 | ||
31.85 € | 1 | 7 jours | 30 | ||
40.01 € | 1 | 7 jours | 40 | ||
53.58 € | 1 | 7 jours | 50 | ||
78.63 € | 1 | 7 jours | 60 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Traitement de surface | NA | Température maximale de fonctionnement(°C) | 0::80 | Méthode de construction | Presse avec fonction de sécurité |
Unités commandées | 1 pièce |
Configurer
Propriétés de base
Quantité (diamètre nominal Su)
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles