• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord d'expansion de gaine pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement BK, coude à 90° à douille à une extrémité

Raccord d'expansion de gaine pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement BK, coude à 90° à douille à une extrémité
  • Remise sur volume

[Features]
- Proven tube expansion fitting for plant piping, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
K90SE-13
K90SE-20
K90SE-25
K90SE-30
K90SE-40
K90SE-50
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température maximale de fonctionnement
(°C)
Quantité (diamètre nominal Su) Unités commandées

12.21 €

Disponible 5 jours 0~80131 pièce

15.18 €

Disponible 5 jours 0~80201 pièce

21.33 €

Disponible 5 jours 0~80251 pièce

31.52 €

5 jours 0~80301 pièce

40.91 €

5 jours 0~80401 pièce

49.11 €

5 jours 0~80501 pièce

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Type de connexion - Diamètre identique du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA Méthode de construction Type tuyau d'expansion

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique