Raccord d'expansion de tuyau pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement BK, douille

Raccord d'expansion de tuyau pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement BK, douille
A pipe-expanding joint with proven performance across many years of plant use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

KS-60

Référence pièce
KS-60
Référence pièce
Prix unitaire standard
Quantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?

78.82 €

1 6 jours

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 2
Traitement de surface NA Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type tuyau d'expansion
Quantité (diamètre nominal Su) 60 Unités commandées 1 pièce

Vous vous trouvez sur la page de Raccord d'expansion de tuyau pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement BK, douille, le numéro d'article est le suivant: KS-60.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KS-60.

Assistance technique