• Pour des raisons techniques, un paiement par carte de crédit n'est temporairement pas possible. Nous nous excusons pour tout inconvénient que ceci pourrait vous causer.

Raccord d'expansion de gaine pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement BK, coude à adaptateur femelle

Raccord d'expansion de gaine pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement BK, coude à adaptateur femelle
  • Remise sur volume

[Features]
• Proven tube expansion fitting for plant piping, etc.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFE-20X1/2
KFE-20X3/4
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température maximale de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal 3 Unités commandées

16.34 €

Disponible 6 jours 0~801/21 pièce

16.44 €

Disponible 6 jours 0~803/41 pièce

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Type de connexion - Filetage, sens du tube Coude à 90° Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable
Type à filetage de connexion Rc Pression de service max.(MPa) 2 Traitement de surface NA
Méthode de construction Type tuyau d'expansion Quantité (diamètre nominal Su) 20

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique