Raccord d'expansion de tuyau pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement BK, tuyau court avec écrou borgne

Raccord d'expansion de tuyau pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement BK, tuyau court avec écrou borgne
  • Remise sur volume

A pipe-expanding joint with proven performance across many years of plant use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KFP-13X35
KFP-13X50
KFP-20X38
KFP-20X55
KFP-25X42
KFP-25X57
KFP-30X60
KFP-40X63
KFP-50X69
KFP-60X82
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température maximale de fonctionnement
(°C)
Quantité (diamètre nominal Su) Longueur L
(mm)
Unités commandées

7.65 €

Disponible 5 jours 0~8013351 pièce

-

5 jours 0~8013501 pièce

-

5 jours 0~8020381 pièce

-

5 jours 0~8020551 pièce

-

5 jours 0~8025421 pièce

-

5 jours 0~8025571 pièce

-

5 jours 0~8030601 pièce

-

5 jours 0~8040631 pièce

-

5 jours 0~8050691 pièce

-

5 jours 0~8060821 pièce

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 2
Traitement de surface NA Méthode de construction Type tuyau d'expansion

Autres produits de cette catégorie

Les clients qui ont consulté cet article ont également consulté

Assistance technique