Référence fabricant: KB-30X11/4
Marque: BENKAN
Prix: 133.57 €
Délai de livraison: 13 jours
Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
KB-30X11/4
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluide applicable | Eau / Air / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Matériau du tuyau applicable | Acier inoxydable | Pression de service max.(MPa) | 2 |
Traitement de surface | NA | Température maximale de fonctionnement(°C) | 0::80 | Méthode de construction | Type tuyau d'expansion |
Diamètre nominal 3 | 1 1/4 | Quantité (diamètre nominal Su) | 30 | Unités commandées | 1 pièce |
Vous vous trouvez sur la page de Raccord d'expansion de gaine pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement BK, vanne à boisseau sphérique (type à orifice régulier), le numéro d'article est le suivant: KB-30X11/4.
Veuillez trouver plus de détails concernant les particularités et les dimensions sous le numéro d'article KB-30X11/4.
Configurer
Propriétés de base
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles