Nous utilisons des cookies pour offrir une expérience plus confortable dans notre boutique en ligne

Par exemple, nous pouvons vous montrer des recommandations de produits personnalisées et vous proposer les meilleures fonctions de service possibles dans le processus de commande. Vous pouvez gérer vos paramètres de cookies sous politique de confidentialité réglementation à tout moment.

Raccord d'expansion de gaine pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement BK, douille, 316

Raccord d'expansion de gaine pour tuyaux en acier inoxydable, pièce de raccordement BK, douille, 316

A pipe-expanding joint with proven performance across many years of plant use.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
KS316-13
KS316-20
KS316-25
KS316-30
KS316-40
KS316-50
KS316-60
Référence piècePrix unitaire standardRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température maximale de fonctionnement
(°C)
Quantité (diamètre nominal Su) Unités commandées

25.66 €

64 jours 0~80131 pièce

31.45 €

64 jours 0~80201 pièce

39.11 €

64 jours 0~80251 pièce

52.40 €

64 jours 0~80301 pièce

73.41 €

64 jours 0~80401 pièce

98.79 €

64 jours 0~80501 pièce

119.34 €

64 jours 0~80601 pièce

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4401 équiv.) Fluide applicable Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau du tuyau applicable Acier inoxydable Pression de service max.(MPa) 2
Traitement de surface NA Méthode de construction Type tuyau d'expansion

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique