Référence pièce
Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.
Référence pièce
|
---|
J90E-10 |
J90E-13 |
J90E-16 |
Référence pièce |
Prix unitaire standard
| Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnement | Quantité minimale de commande | Remise sur volume | Diamètre nominal | |
---|---|---|---|---|---|---|
32.04 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 10 | ||
34.75 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 13 | ||
54.09 € | 5 pièces par conditionnement | 1 paquet | 9 jours | 16 |
Loading...
Type | Raccord | Matériau | Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) | Fluides utilisables | Eau / Air / Produit chimique / Huile |
---|---|---|---|---|---|
Type de connexion | Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques | Types de connexion, les tuyaux ont le même diamètre | Coude à 90° | Matériau de tuyau applicable | Polyéthylène / Polybutène |
Pression de service minimum(MPa) | 1.5 | Traitement de surface | N/A | Température maximale de fonctionnement(°C) | 0::80 |
Méthode de construction | Type à presse (pour tuyau en résine réticulé) | Unités commandées | Garniture A (5 éléments) |
Configurer
Propriétés de base
Diamètre nominal
Type
Filtrer par jours d'expédition standard
Propriétés optionnelles