• Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Raccord à pression compatible pour tuyau en polyéthylène-polybutène réticulé, pièce de raccordement JP, douille J【5 pièces par conditionnement】

Raccord à pression compatible pour tuyau en polyéthylène-polybutène réticulé, pièce de raccordement JP, douille J

[Features]
• Resin pipe press-fitting with excellent cost performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JS-10
JS-13
JS-16
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température maximale de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal Unités commandées

26.83 €

5 pièces par conditionnement

7 jours 0~8010Garniture A (5 éléments)

29.01 €

5 pièces par conditionnement

64 jours 0~8013Garniture A (5 éléments)

35.08 €

5 pièces par conditionnement

64 jours 0~8016Garniture A (5 éléments)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluides utilisables Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Tuyau⇔Tuyau, diamètres identiques Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène Pression de service minimum(MPa) 1.5
Traitement de surface N/A Méthode de construction Type à presse (pour tuyau en résine réticulé)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique