• Avis de Maintenance Préventive : Ce site sera indisponible en raison de la maintenance préventive de 3:00 à 16:00 (CET) 1/3/2020. Nous nous excusons pour le désagrément.
  • Nous vous informons qu’en raison du Corona virus, notre production présente en chine a été transférée sur un autre site depuis le 29 janvier 2020. De ce fait, les délais de livraison peuvent être plus importants pour une partie de nos produits.

Pièce de raccordement JP, J, à raccord à pression compatible avec les tuyaux en polyéthylène-polybutène réticulé / douille avec adaptateur mâle【5 pièces par conditionnement】

Pièce de raccordement JP, J, à raccord à pression compatible avec les tuyaux en polyéthylène-polybutène réticulé / douille avec adaptateur mâle

Press fittings for resin pipes offering excellent cost performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JMA-10X1/2
JMA-13X1/2
JMA-13X3/4
JMA-16X1/2
JMA-16X3/4
Référence piècePrix unitaire standardNombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementRemise sur volumeNombre de jours d'expédition?Température maximale de fonctionnement
(°C)
Diamètre nominal 3 Diamètre nominal Unités commandées

33.53 €

5 pièces par conditionnement

7 jours 0~801/210Garniture A (5 éléments)

36.15 €

5 pièces par conditionnement

7 jours 0~801/213Garniture A (5 éléments)

38.73 €

5 pièces par conditionnement

64 jours 0~803/413Garniture A (5 éléments)

41.35 €

5 pièces par conditionnement

7 jours 0~801/216Garniture A (5 éléments)

46.55 €

5 pièces par conditionnement

7 jours 0~803/416Garniture A (5 éléments)

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluides utilisables Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord mâle droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord R Pression de service minimum(MPa) 1.5 Traitement de surface NA
Méthode de construction Type à presse (pour tuyau en résine réticulé)

Autres produits de cette catégorie

Assistance technique