Raccord de tuyaux en plastique / Raccord à sertir pour tuyaux en polyéthylène réticulé/polybutène, manchon long type J avec filetage extérieur【5 pièces par conditionnement】

Raccord de tuyaux en plastique / Raccord à sertir pour tuyaux en polyéthylène réticulé/polybutène, manchon long type J avec filetage extérieur
Press fittings for resin pipes offering excellent cost performance.

Référence pièce

Vous pouvez trouver ici le numéro
de référence lié au produit recherché.

Référence pièce
JMAJL-10X1/2
JMAJL-13X1/2
Référence pièce
Prix unitaire standard
Nombre de pièce(s) incluse(s) dans le conditionnementQuantité minimale de commandeRemise sur volume
Jour
d'expédition standard
?
Diamètre nominal

95.33 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 10

93.54 €

5 pièces par conditionnement

1 paquet 10 jours 13

Loading...

  1. 1

Informations de base

Type Raccord Matériau Acier inoxydable (EN 1.4301 équiv.) Fluides utilisables Eau / Air / Produit chimique / Huile
Type de connexion Direction vis⇔tuyau Types de connexion, vis, sens de tuyau Raccord mâle droit Matériau de tuyau applicable Polyéthylène / Polybutène
Types de vis de raccord G Pression de service minimum(MPa) 1.5 Traitement de surface N/A
Température maximale de fonctionnement(°C) 0::80 Méthode de construction Type à presse (pour tuyau en résine réticulé) Diamètre nominal 3 1/2
Unités commandées Garniture A (5 éléments)

Assistance technique